หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.
554-2909: น็อตล็อกหกเหลี่ยม M64 x 2 มม.

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 554-2909
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 554-2909

The Hex Special Locknut is used to securely fasten the rod of a hydraulic boom cylinder in equipment, preventing loosening or detachment during operation. The locknut is installed on the threaded end of the cylinder rod and tightened against a mating surface to create a secure connection. The locknut's locking mechanism ensures that it remains securely tightened, even in harsh environmental conditions or under continuous use.

Attributes:
• Withstand the dynamic forces and vibrations.
• Provides a secure threaded connection, reducing the risk of loosening.
• Resistant to corrosion and wear.
• Provides reliable locking and stability.
• Designed from durable materials for longevity.

Applications:
The Hex Special Locknut ensures optimal alignment and prevents unintended loosening of the boom cylinder rod, maintaining the integrity and safety of the equipment.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 554-2909

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 62.0
ความหนา (นิ้ว): 2.441
เกลียว: RH ละเอียด
ประเภทน็อต: Hex
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): M64-2
มือของเกลียว: ด้านขวา
ไดรฟ์ (มม.): 90.0
ขับ (นิ้ว): 3.543
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M64x2
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M64
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 554-2909

รถขุด

314E LCR 318F L 318E L 316F L 316E L 317 312E L 313F L 315F LCR 318F 319 312E 313F 316F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ