HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold577-2249: MASKINVARESETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
577-2249: MASKINVARESETT
577-2249: MASKINVARESETT

Festedelesett

Merke: Cat

Produktbilder
577-2249: MASKINVARESETT
577-2249: MASKINVARESETT

Festedelesett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 5
240-2767: Pakning for motoroljekjølerkjerne
240-2767: Pakning for motoroljekjølerkjerneAntall: 2
1P-0436: 1,2 mm tykk pakning for drivstoffilterledninger
1P-0436: 1,2 mm tykk pakning for drivstoffilterledningerAntall: 1
7C-7431: 1,03 mm tykk turboladerpakning
7C-7431: 1,03 mm tykk turboladerpakningAntall: 1
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
2M-4453: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
2M-4453: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
161-6963: 6,35 mm turbinklemme for turbolader innvendig diameter
161-6963: 6,35 mm turbinklemme for turbolader innvendig diameterAntall: 1
9M-2904: 34,90 mm innvendig diameter Standard klemme
9M-2904: 34,90 mm innvendig diameter Standard klemmeAntall: 1
272-1956: 1,6 mm tykk eksosmanifoldpakning
272-1956: 1,6 mm tykk eksosmanifoldpakningAntall: 6
245-4630: 40 kHz sensor med dobbel variabel reluktanshastighet
245-4630: 40 kHz sensor med dobbel variabel reluktanshastighetAntall: 2
220-1209: 74 mm remskivediameter beltestrammer
220-1209: 74 mm remskivediameter beltestrammerAntall: 1
7W-5340: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakning
7W-5340: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakningAntall: 1
127-4471: 33,00 mm Minimum innvendig diameter slangeklemme
127-4471: 33,00 mm Minimum innvendig diameter slangeklemmeAntall: 2
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 2
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 577-2249

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 577-2249

MOTOR – LASTEBIL

C7

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert