Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση577-2249: ΚΙΤ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση
577-2249: ΚΙΤ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
577-2249: ΚΙΤ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιτ υλικού εξοπλισμού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
577-2249: ΚΙΤ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
577-2249: ΚΙΤ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιτ υλικού εξοπλισμού

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

161-6963: Σφιγκτήρας στροβίλου υπερπληρωτή εσωτερικής διαμέτρου 6,35mm
161-6963: Σφιγκτήρας στροβίλου υπερπληρωτή εσωτερικής διαμέτρου 6,35mmΠοσότητα: 1
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mm
3P-1156: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,82 mmΠοσότητα: 5
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήρα
240-2767: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού κινητήραΠοσότητα: 2
1P-0436: Παρέμβυσμα γραμμών φίλτρου καυσίμου πάχους 1,2 mm
1P-0436: Παρέμβυσμα γραμμών φίλτρου καυσίμου πάχους 1,2 mmΠοσότητα: 1
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mm
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mmΠοσότητα: 1
2M-4453: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mm
2M-4453: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mmΠοσότητα: 1
061-9455: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 47,22 mm
061-9455: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 47,22 mmΠοσότητα: 1
9M-2904: Τυποποιημένος σφιγκτήρας εσωτερικής διαμέτρου 34,90 mm
9M-2904: Τυποποιημένος σφιγκτήρας εσωτερικής διαμέτρου 34,90 mmΠοσότητα: 1
245-4630: Αισθητήρας ταχύτητας διπλής μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης 40 kHz
245-4630: Αισθητήρας ταχύτητας διπλής μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης 40 kHzΠοσότητα: 2
220-1209: Τεντωτήρας ιμάντα διαμέτρου τροχαλίας 74mm
220-1209: Τεντωτήρας ιμάντα διαμέτρου τροχαλίας 74mmΠοσότητα: 1
7W-5340: Φλάντζα γραμμών λαδιού κινητήρα πάχους 0,8 mm
7W-5340: Φλάντζα γραμμών λαδιού κινητήρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
127-4471: Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 33,00 mm
127-4471: Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 33,00 mmΠοσότητα: 2
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 2
272-1956: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,6 mm
272-1956: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 6
Εμφανίζονται 1 έως 14 από 14
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 577-2249

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 577-2249

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C7

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό