HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção577-2249: KIT FERRAGENS
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção
577-2249: KIT FERRAGENS
577-2249: KIT FERRAGENS

Kit de Ferragens

Marca: Cat

Imagens do Produto
577-2249: KIT FERRAGENS
577-2249: KIT FERRAGENS

Kit de Ferragens

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

161-6963: Abraçadeira da Turbina do Turbocompressor com 6,35 mm de Diâmetro Interno
161-6963: Abraçadeira da Turbina do Turbocompressor com 6,35 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2M-4453: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro Interno
2M-4453: Anel Retentor em O com 12,29 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
240-2767: Junta da Colmeia do Arrefecedor de Óleo do Motor
240-2767: Junta da Colmeia do Arrefecedor de Óleo do MotorQuantidade: 2
3P-1156: Anel Retentor em O com 21,82 mm de Diâmetro Interno
3P-1156: Anel Retentor em O com 21,82 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 5
1P-0436: Junta das Tubulações do Filtro de Combustível com Espessura de 1,2 mm
1P-0436: Junta das Tubulações do Filtro de Combustível com Espessura de 1,2 mmQuantidade: 1
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7C-7431: Junta do Turbocompressor com 1,03 mm de Espessura
7C-7431: Junta do Turbocompressor com 1,03 mm de EspessuraQuantidade: 1
9M-2904: Abraçadeira Padrão com 34,90 mm de Diâmetro Interno
9M-2904: Abraçadeira Padrão com 34,90 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
220-1209: Tensor da Correia com 74 mm de Diâmetro da Polia
220-1209: Tensor da Correia com 74 mm de Diâmetro da PoliaQuantidade: 1
245-4630: Sensor de Velocidade de Relutância de Variável Duplo de 40 kHz
245-4630: Sensor de Velocidade de Relutância de Variável Duplo de 40 kHzQuantidade: 2
7W-5340: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de Espessura
7W-5340: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
127-4471: Abraçadeira de Mangueira com 33 mm de Diâmetro Interno Mínimo
127-4471: Abraçadeira de Mangueira com 33 mm de Diâmetro Interno MínimoQuantidade: 2
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro Externo
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
272-1956: Junta do coletor de escape com 1,6 mm de espessura
272-1956: Junta do coletor de escape com 1,6 mm de espessuraQuantidade: 6
Mostrando 1 a 14 de 14
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista