AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat5P-1748: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
5P-1748: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema
5P-1748: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5P-1748: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema
5P-1748: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 5P-1748 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hex Size (mm): 57,15
Hex Size (in): 2-1/4"
Pituus (in): 3,4
Koko (in): 2 1/4
Pituus (mm): 87,1
Pistoke: Iskuliitin, 6 piste
Koko (mm): 57,15
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa