Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια5P-1748: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
5P-1748: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
5P-1748: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5P-1748: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
5P-1748: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-1748

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hex Size (mm): 57,15
Hex Size (in): 2-1/4"
Μέγεθος (ίντσες): 2 1/4
Μήκος (ίντσες): 3,4
Μέγεθος (mm): 57,15
Μήκος (mm): 87,1
Καρυδάκι: Κρουστικό καρυδάκι, 6 σημείων
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό