HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett5P-8320: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
5P-8320: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
5P-8320: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
5P-8320: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Generatorsett
3406
BåTprodukter
3406
Vis flere
Motor – Generatorsett
3406
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5P-2060: 12,38 mm innvendig diameter, rund tetning
5P-2060: 12,38 mm innvendig diameter, rund tetningAntall: 6
4F-3602: Pakning
4F-3602: PakningAntall: 1
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledningerAntall: 2
109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakning
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakningAntall: 6
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakningAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 1
2W-8128: PAKNINGER SYLINDERGRUPPE
2W-8128: PAKNINGER SYLINDERGRUPPEAntall: 1
7N-0631: Pakning
7N-0631: PakningAntall: 1
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameter
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameterAntall: 1
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
1H-1023: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning
1H-1023: 9,25 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 6
7N-0623: TETNING
7N-0623: TETNINGAntall: 6
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 4
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 2
2N-8630: 0,79 mm tykk dekselplatepakning
2N-8630: 0,79 mm tykk dekselplatepakningAntall: 2
5P-5678: Båndtetning for motor
5P-5678: Båndtetning for motorAntall: 6
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførsel
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførselAntall: 1
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakning
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakningAntall: 6
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakning
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakningAntall: 1
Viser 1 til 21 av 21
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 5P-8320

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 5P-8320

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 5P-8320

MOTOR – GENERATORSETT

3406

BÅTPRODUKTER

3406

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert