5P-8320: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor5P-8320: KIT INSTALARE CHIULASĂ

5P-8320: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt

5P-8320: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Contact your dealer for replacement options.

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

109-0072: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 40,64 mm

Cantitate: 2

109-0073: Garnitură inelară cu diametrul interior de 43,82 mm

Cantitate: 1

114-2687: Garnitură inelară HNBR 78A de 5,33 x 23,16 mm

Cantitate: 1

129-9452: Garnitură galerie de evacuare cu grosimea de 1,9 mm

Cantitate: 6

1H-1023: Garnitură inelară NBR 75A de 1,78 x 9,25 mm

Cantitate: 6

1S-4810: Garnitură drenaj ulei turbosuflantă de 0,8 mm grosime

Cantitate: 1

1S-6595: Garnitură alimentare ulei turbosuflantă

Cantitate: 1

2N-0931: Garnitură pătrată de 0,8 mm grosime

Cantitate: 1

2N-8204: Garnitură colector motor de 0,83 mm grosime

Cantitate: 6

2N-8630: Garnitura plăcii de acoperire cu grosimea de 0,79 mm

Cantitate: 2

2W-8128: Garnitură de chiulasă de 0,15 mm grosime

Cantitate: 1

3S-5496: Garnitură inelară cu diametrul interior de 9,53 mm

Cantitate: 4

3S-9643: Garnitură de ulei cu arbore rotativ

Cantitate: 1

4F-3602: Garnitură montaj adaptor

Cantitate: 1

4F-7390: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 53,34 mm

Cantitate: 1

4N-1156: Garnitură pentru conducte de apă pentru radiator, cu grosimea de 1,2 mm

Cantitate: 2

5P-2060: GARNITURĂ

Cantitate: 6

5P-5678: Garnitură etanșare curea motor

Cantitate: 6

7C-0307: Garnitură capac capotă grosime 0,8 mm

Cantitate: 2

7N-0623: GARNITURĂ

Cantitate: 6

7N-0631: GARNITURĂ-PLACĂ

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 21 din 21

Descriere pentru cod articol 5P-8320

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 5P-8320

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 5P-8320

MOTOR MARITIM

3406

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită