Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater

Legg til utstyr


Registrer

Caterpillar

Legg til utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
Product Images
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt
5P-9960: 1/4'' sekskantet hodebolt

Cat® 1/4'' sekskantet hodebolt i rustfritt stål

Merke: Cat

Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

Finn en forhandlerE-post
Returpolicy
Informasjon om retningslinjer for returer
Med mindre noe annet er angitt i form av et ikon for ikke
-returnerbare deler, kan de fleste deler returneres til din autoriserte Cat®-forhandler iht. retningslinjene for returer.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

Finn en forhandlerE-post
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

Finn en forhandlerE-post
Returpolicy
Informasjon om retningslinjer for returer
Med mindre noe annet er angitt i form av et ikon for ikke
-returnerbare deler, kan de fleste deler returneres til din autoriserte Cat®-forhandler iht. retningslinjene for returer.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

Finn en forhandlerE-post
Delediagram for 5P-9960
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 5P-9960

Beskrivelse:
Cat®-festedeler er konstruerte for bestemte bruksområder basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Denne informasjonen har ikke andre produsenter tilgang til. Cat velger fester som skal holde til maskinen bør renoveres eller under hele maskinens levetid. Selv om det virker som om festedeler og fester som ikke er fremstilt av Cat egner seg for maskinen din, er det ingen andre selskaper som kjenner utstyret ditt slik vi gjør.
Sekskantede bolter/skruer gir den mest robuste kjørefunksjonen

Egenskaper:
•Cat-fester produseres etter nøyaktige spesifikasjoner, og er utviklet for lang levetid, pålitelighet og produktivitet
•Styrke og kvalitet – festedelene innfrir eller overgår kravene til ISO, ASTM, ASME og SAE.
•Bolter, muttere og skiver fra Cat er utformet for å fungere sammen som et system for maksimal klemstyrke.
•Belegg som innfrir spesialkrav for ulike bruksområder (iht. RoHS).

Bruksområder:
Cat-bolter og tilhørende herdede skiver og muttere utgjør et ytelsesbasert system som sikrer konsekvent høye klembelastninger. Du kan stole på Cat-fester enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer – for de fleste maskin- og verkstedsoppgaver over hele verden.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 5P-9960

Måleenheter

USMetrisk

Boltlengde (tommer): 3/4

Bolt Length (mm): 19.05

Bolttype: Sekskantet bolt

Lengde på grep (tommer): 0,13

Lengde på grep (mm): 3,175

Materiale: RUSTFRITT STÅL

Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 1/4 til 20

Beskrivelse av materiale: 304 Rustfritt austenittstål

Gjengevinkel i hull: 20

Gjengestørrelse (mm): 0,250

Total lengde (mm): 19,05

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Coating: None

Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5P-9960

TRACK-TYPE TRACTOR

D10

PUMPER

SPS342 SCT673

GEN SET ENGINE

3508 3456

TRUCK ENGINE

C9 C13

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

MINING EXCAVATOR

5230 5130B

LOAD HAUL DUMP

R1300 R2900G

GAS ENGINE

G3612 G3608

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

988B 992C 994

TELEHANDLER

TH350B TH360B TH460B

COMPACT WHEEL LOADER

914G 914 910 920

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert