Cat® 1/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusikulmainen pultti
Tuotemerkki: Cat
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 5P-9960
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5P-9960 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 5P-9960 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 3/4
Bolt Length (mm): 19.05
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Kahvan pituus (in): 0,13
Kahvan pituus (mm): 3.175
Materiaali: RUOSTUMATON TERÄS
Kierteen koko (in – TPI) (in): 1/4-20
Materiaalin kuvaus: 304 Austenitic Stainless Steel
Reiän kierteen nousu: 20
Kierteen koko (mm): ,250
Kokonaispituus (mm): 19.05
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: None
Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5P-9960
TRACK-TYPE TRACTOR
D10
PUMPER
SPS342 SCT673
GEN SET ENGINE
3508 3456
TRUCK ENGINE
C9 C13
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT14G
MINING EXCAVATOR
5230 5130B
LOAD HAUL DUMP
R1300 R2900G
GAS ENGINE
G3612 G3608
WHEEL DOZER
834B
LANDFILL COMPACTOR
836
WHEEL LOADER
988B 992C 994
TELEHANDLER
TH350B TH360B TH460B
COMPACT WHEEL LOADER
914G 914 910 920
Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 5P-9960
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5P-9960 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 5P-9960 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 3/4
Bolt Length (mm): 19.05
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Kahvan pituus (in): 0,13
Kahvan pituus (mm): 3.175
Materiaali: RUOSTUMATON TERÄS
Kierteen koko (in – TPI) (in): 1/4-20
Materiaalin kuvaus: 304 Austenitic Stainless Steel
Reiän kierteen nousu: 20
Kierteen koko (mm): ,250
Kokonaispituus (mm): 19.05
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: None
Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5P-9960
PUMPER
SPS342 SCT673
TRUCK ENGINE
C9 C13
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT14G
LOAD HAUL DUMP
R1300 R2900G
WHEEL DOZER
834B
LANDFILL COMPACTOR
836
WHEEL LOADER
988B 992C 994
TELEHANDLER
TH350B TH360B TH460B
COMPACT WHEEL LOADER
914G 914 910 920
TRACK-TYPE TRACTOR
D10
GEN SET ENGINE
3508 3456
MINING EXCAVATOR
5230 5130B
GAS ENGINE
G3612 G3608
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.