Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Product Images
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5P-9960: 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® 1/4'' স্টিলের হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
5P-9960 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
5P-9960 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 5P-9960 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 3/4

Bolt Length (mm): 19.05

বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.13

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 3.175

উপদান: স্টেনলেস স্টিল

থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 1/4-20

উপাদানের বিবরণ: 304 অস্টেনিক স্টেইনলেস স্টিল

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 19.05

হোল থ্রেড পিচ: 20

থ্রেডের সাইজ (mm): .250

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Coating: None

Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-9960 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D10

PUMPER

SPS342 SCT673

GEN SET ENGINE

3508 3456

TRUCK ENGINE

C9 C13

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

MINING EXCAVATOR

5230 5130B

LOAD HAUL DUMP

R1300 R2900G

GAS ENGINE

G3612 G3608

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

988B 992C 994

TELEHANDLER

TH350B TH360B TH460B

COMPACT WHEEL LOADER

914G 914 910 920

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন