HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9487: Sett – lasterarmbolt
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
614-9487: Sett – lasterarmbolt
614-9487: Sett – lasterarmbolt

SETTET GIR EN BOLTENHET OG LAGER SAMMEN MED TILHØRENDE MASKINVARE FOR UTSKIFTING AV EN ENKELT LØFTEARM STAGBOLT VED TILKOBLING TIL SKUFFEN PÅ 950/962 K, M T3 OG M T4 MASKINER

Merke: Cat

Produktbilder
M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
Hylselager (fôring)
1,6 mm tykk Reman spesialskive
3 mm tykk Reman spesialskive for koblingsledd
20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameter
Koblingsbolt
69,85 mm akseldiameter Tappetetning
614-9487: Sett – lasterarmbolt

SETTET GIR EN BOLTENHET OG LAGER SAMMEN MED TILHØRENDE MASKINVARE FOR UTSKIFTING AV EN ENKELT LØFTEARM STAGBOLT VED TILKOBLING TIL SKUFFEN PÅ 950/962 K, M T3 OG M T4 MASKINER

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet inneholder bare deler for én bolteledd, flere sett er nødvendig hvis du skifter ut både høyre og venstre side. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor.

Beskrivelse: Cat maskinkoblingsbolter støtter rotasjonsbevegelsen mellom maskinrammer, koblinger og arbeidsredskaper. De er plassert der det kan oppstå rotasjon mellom to strukturer. Originale Cat-pinner og -hylselagre er konstruert spesielt for å fungere som et system for at utstyret ditt skal levere den ytelsen du forventer. Caterpillars ingeniører tilpasser rett kombinasjon av dimensjoner, materialer, overflatebehandling og finish med den aktuelle delen slik at de fungerer og slites effektivt sammen med alle omkringliggende og avhengige deler.

Egenskaper: Cat-koblingsbolter er maskinbearbeidet av høyfast stålstang og herdet for enestående styrke og slitestyrke. De fungerer som en del av stiftleddsystemet for din spesifikke Cat-maskin og er testet og dokumentert effektive i de mest krevende bruksområder. Overflatehardhet, finish og plettering er valgt for optimal ytelse med hylselageret. De resulterer i lavere totalkostnader, enestående styrke og utmattingslevetid, overlegen motstand mot slitasje og eksepsjonell beskyttelse mot boltsplitting og gnaging, selv ved høy belastning.

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet inneholder bare deler for én bolteledd, flere sett er nødvendig hvis du skifter ut både høyre og venstre side. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor.

Beskrivelse: Cat maskinkoblingsbolter støtter rotasjonsbevegelsen mellom maskinrammer, koblinger og arbeidsredskaper. De er plassert der det kan oppstå rotasjon mellom to strukturer. Originale Cat-pinner og -hylselagre er konstruert spesielt for å fungere som et system for at utstyret ditt skal levere den ytelsen du forventer. Caterpillars ingeniører tilpasser rett kombinasjon av dimensjoner, materialer, overflatebehandling og finish med den aktuelle delen slik at de fungerer og slites effektivt sammen med alle omkringliggende og avhengige deler.

Egenskaper: Cat-koblingsbolter er maskinbearbeidet av høyfast stålstang og herdet for enestående styrke og slitestyrke. De fungerer som en del av stiftleddsystemet for din spesifikke Cat-maskin og er testet og dokumentert effektive i de mest krevende bruksområder. Overflatehardhet, finish og plettering er valgt for optimal ytelse med hylselageret. De resulterer i lavere totalkostnader, enestående styrke og utmattingslevetid, overlegen motstand mot slitasje og eksepsjonell beskyttelse mot boltsplitting og gnaging, selv ved høy belastning.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjuldoser
950M962950962M950K962K
Vis flere
Hjuldoser
950M962950962M950K962K
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodeboltAntall: 1
394-1178: Hylselager (fôring)
394-1178: Hylselager (fôring)Antall: 1
8R-2912: 1,6 mm tykk Reman spesialskive
8R-2912: 1,6 mm tykk Reman spesialskiveAntall: 2
8R-2913: 3 mm tykk Reman spesialskive for koblingsledd
8R-2913: 3 mm tykk Reman spesialskive for koblingsleddAntall: 2
574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameter
574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameterAntall: 1
347-5637: Koblingsbolt
347-5637: KoblingsboltAntall: 1
7K-9208: 69,85 mm akseldiameter Tappetetning
7K-9208: 69,85 mm akseldiameter TappetetningAntall: 2
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9487

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet inneholder bare deler for én bolteledd, flere sett er nødvendig hvis du skifter ut både høyre og venstre side. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor.

Beskrivelse: Cat maskinkoblingsbolter støtter rotasjonsbevegelsen mellom maskinrammer, koblinger og arbeidsredskaper. De er plassert der det kan oppstå rotasjon mellom to strukturer. Originale Cat-pinner og -hylselagre er konstruert spesielt for å fungere som et system for at utstyret ditt skal levere den ytelsen du forventer. Caterpillars ingeniører tilpasser rett kombinasjon av dimensjoner, materialer, overflatebehandling og finish med den aktuelle delen slik at de fungerer og slites effektivt sammen med alle omkringliggende og avhengige deler.

Egenskaper: Cat-koblingsbolter er maskinbearbeidet av høyfast stålstang og herdet for enestående styrke og slitestyrke. De fungerer som en del av stiftleddsystemet for din spesifikke Cat-maskin og er testet og dokumentert effektive i de mest krevende bruksområder. Overflatehardhet, finish og plettering er valgt for optimal ytelse med hylselageret. De resulterer i lavere totalkostnader, enestående styrke og utmattingslevetid, overlegen motstand mot slitasje og eksepsjonell beskyttelse mot boltsplitting og gnaging, selv ved høy belastning.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9487

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9487

HJULDOSER

950M 962 950 962M 950K 962K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert