Connexion
LE KIT CONTIENT UN AXE ET UN ROULEMENT AINSI QUE LA VISSERIE CORRESPONDANTE POUR LE REMPLACEMENT D’UN SEUL AXE DE TIMONERIE DE BRAS DE MANUTENTION AU NIVEAU DE LA CONNEXION AU GODET SUR LES MACHINES 950/962 K, M T3 ET M T4
Marque: Cat
LE KIT CONTIENT UN AXE ET UN ROULEMENT AINSI QUE LA VISSERIE CORRESPONDANTE POUR LE REMPLACEMENT D’UN SEUL AXE DE TIMONERIE DE BRAS DE MANUTENTION AU NIVEAU DE LA CONNEXION AU GODET SUR LES MACHINES 950/962 K, M T3 ET M T4
Marque: Cat
Une solution pratique pour les réparations d’axes de timonerie. Toutes les pièces nécessaires à la mise à jour complète d’une articulation à goupille en un seul endroit, en une seule fois ! Les pièces comprennent l’axe de timonerie, les roulements/bagues et le matériel (boulons, rondelles, cales d’épaisseur, entretoises, etc.) Ce kit contient uniquement des pièces pour une articulation à goupille, plusieurs kits sont nécessaires en cas de remplacement des côtés droit et gauche. Veuillez consulter la compatibilité avec les machines/préfixes spécifiques ci-dessous.
Description : Les axes de timonerie des machines Cat soutiennent le mouvement de rotation entre les châssis de machine, les timoneries et les outils de travail. On les trouve partout où une rotation doit se produire entre deux structures. Les goupilles et paliers lisses Cat d’origine sont spécialement conçus pour fonctionner en tant que système afin de fournir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs Caterpillar associent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s’user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes.
Attributs : Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir de barres d’acier de grande qualité et durcis pour une résistance à l’usure exceptionnelle. Ils fonctionnent dans le cadre du système d’articulation à goupille de votre machine Cat spécifique et sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et le placage sont sélectionnés pour des performances optimales avec le palier lisse. Elles se traduisent par un coût global inférieur, une résistance à la fatigue et une résistance à la fatigue exceptionnelles, une résistance supérieure à l’usure abrasive et une protection exceptionnelle contre le grippage des goupilles, même dans des conditions de charge élevée.
Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.
Aucun résultat disponible.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée