Fazer Login
O KIT FORNECE UM CONJUNTO DE PINO E ROLAMENTO JUNTAMENTE COM FERRAGENS RELACIONADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PINO DE ARTICULAÇÃO DO BRAÇO DE LEVANTAMENTO ÚNICO NA CONEXÃO COM A CAÇAMBA EM MÁQUINAS 950/962 K, M T3 E M T4
Marca: Cat
O KIT FORNECE UM CONJUNTO DE PINO E ROLAMENTO JUNTAMENTE COM FERRAGENS RELACIONADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PINO DE ARTICULAÇÃO DO BRAÇO DE LEVANTAMENTO ÚNICO NA CONEXÃO COM A CAÇAMBA EM MÁQUINAS 950/962 K, M T3 E M T4
Marca: Cat
Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica de máquina/prefixo abaixo.
Descrição: Os Pinos de Articulação da Máquina Cat suportam o movimento rotacional entre chassis da máquina, articulações e ferramentas de trabalho. Eles são encontrados onde quer que a rotação deva ocorrer entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar combinam a combinação certa de dimensões, materiais, tratamento térmico, tratamentos de superfície e acabamento para cada peça para permitir que funcionem e se desgastem efetivamente com todas as outras peças vizinhas e dependentes.
Atributos: Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Eles funcionam como parte do sistema de junta de pinos para a máquina Cat específica e são testados e comprovados nas aplicações mais severas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o revestimento são selecionados para um ótimo desempenho com o rolamento tipo luva. Eles resultam em um custo geral mais baixo, excelente resistência e vida útil à fadiga, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, mesmo em condições de alta carga.
Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.
Sem resultados disponíveis.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto