Hjem648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
Hjem648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Merke: Cat

fallback-image
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 648-5902
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 648-5902

Måleenheter

USMetrisk
Capacity (Cbm): 0.24
Capacity (Cyd): 0.31
Overall Width (in): 13,78
Overall Length (in): 30,24
Overall Height (in): 31,85
Weight (kg): 175
Overall Width (mm): 350
Weight (lb): 387
Overall Length (mm): 768
Overall Height (mm): 809
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 648-5902

HYDRAULISK MINIGRAVER

305.5 GC 306 305.5 CR 305 CR 305.5E2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert