Home648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
Home648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Marca: Cat

fallback-image
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 648-5902
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 648-5902

Unidades de Medida

EUAMétrica
Capacity (Cbm): 0.24
Capacity (Cyd): 0.31
Overall Width (in): 13,78
Overall Length (in): 30,24
Overall Height (in): 31,85
Weight (kg): 175
Overall Width (mm): 350
Weight (lb): 387
Overall Length (mm): 768
Overall Height (mm): 809
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 648-5902

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

305.5 GC 306 305.5 CR 305 CR 305.5E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista