Αρχική οθόνη648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
Αρχική οθόνη648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Μάρκα: Cat

fallback-image
648-5902: 350mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 648-5902
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 648-5902

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Capacity (Cbm): 0.24
Capacity (Cyd): 0.31
Overall Width (in): 13,78
Overall Length (in): 30,24
Overall Height (in): 31,85
Weight (kg): 175
Overall Width (mm): 350
Weight (lb): 387
Overall Length (mm): 768
Overall Height (mm): 809
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 648-5902

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

305.5 GC 306 305.5 CR 305 CR 305.5E2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό