HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6L-8550: 3/8-16 gjenger med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
6L-8550: 3/8-16 gjenger med sekskantet hode
6L-8550: 3/8-16 gjenger med sekskantet hode

Cat® 3/8-16 Gjenge, 57,15 mm lang Sekskantet bolt med høy temperatur

Merke: Cat

Produktbilder
6L-8550: 3/8-16 gjenger med sekskantet hode
6L-8550: 3/8-16 gjenger med sekskantet hode

Cat® 3/8-16 Gjenge, 57,15 mm lang Sekskantet bolt med høy temperatur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6L-8550
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6L-8550

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 2,25
Bolt Length (mm): 57,15
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1,25
Lengde på grep (mm): 31,75
Materiale: Karbonstål,Beleggvæske
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6L-8550

MOTOR – GENERATORSETT

3512E G3516H G3520 G3520H 3208 POWER SYS G3520 G3516C

GRAVEMASKIN

231D 225D

MOTOR – INDUSTRI

3304 3306 D330C 3412 D333C G3520H G3512H G3306

GENERATOR

SR4

MOTOR – LASTEBIL

1676 3208

MOTOR – MASKIN

3208

BULLDOSER

143 141 140 D6C D6D

SKRAPELASTER

613C

SKOGSDRIFTPRODUKTER

FB221

VEIHØVEL

24M 16

BÅTPRODUKTER

C32B G3520 G3516H D1500 G3520C G3512H G3520E G3516K G3516 G3520H G3520K D336 D333C 3306

ARBEIDSREDSKAP

PR-1000C PR-1000

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert