StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven6L-8550: 3/8 - 16 Draad Zeskant opvoerhoogte bout
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
6L-8550: 3/8 - 16 Draad Zeskant opvoerhoogte bout
6L-8550: 3/8 - 16 Draad Zeskant opvoerhoogte bout

Cat® 3/8-16 schroefdraad, 57,15 mm lange zeskantige hogetemperatuurbout

Merk: Cat

Productafbeeldingen
6L-8550: 3/8 - 16 Draad Zeskant opvoerhoogte bout
6L-8550: 3/8 - 16 Draad Zeskant opvoerhoogte bout

Cat® 3/8-16 schroefdraad, 57,15 mm lange zeskantige hogetemperatuurbout
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
Onderdelendiagram voor 6L-8550
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 6L-8550

Meeteenheden

VSMetrisch
Bolt Length (in): 2,25
Bolt Length (mm): 57,15
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1,25
Greeplengte (mm): 31,75
Materiaal: Coatingvloeistof,Koolstofstaal
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 6L-8550

MOTOR - MACHINE

3208

GENERATOR

SR4

GRAAFMACHINE

231D 225D

MOTOR - GENERATORSET

3512E G3516H G3520 G3520H 3208 POWER SYS G3520 G3516C

MOTOR - TRUCK

1676 3208

BULLDOZER

143 141 140 D6C D6D

SCRAPER OP BANDEN

613C

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

C32B G3520 G3516H D1500 G3520C G3512H G3520E G3516K G3516 G3520H G3520K D336 D333C 3306

MOTOR - INDUSTRIEEL

3304 3306 D330C 3412 D333C G3520H G3512H G3306

BOSBOUWPRODUCTEN

FB221

MOTORGRADER

24M 16

WERKTUIG

PR-1000C PR-1000

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert