HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Produktbilder
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

1F-4419: 1,6 mm tykk vannledningspakning
1F-4419: 1,6 mm tykk vannledningspakningAntall: 8
3N-0960: Motoroverhalingspakning
3N-0960: MotoroverhalingspakningAntall: 1
4L-8175: Pakning, deksel til åndefilterfeste
4L-8175: Pakning, deksel til åndefilterfesteAntall: 1
8M-8509: 0,036" tykk låsefane
8M-8509: 0,036" tykk låsefaneAntall: 1
7L-2905: PAKNING
7L-2905: PAKNINGAntall: 1
4L-7586: Drivstoff- og oljefilterstøttepakning
4L-7586: Drivstoff- og oljefilterstøttepakningAntall: 1
1F-9223: 1,6 mm tykk sidedekselpakning for sylinderblokk
1F-9223: 1,6 mm tykk sidedekselpakning for sylinderblokkAntall: 8
2A-4462: 0,0478 tommer tykk skruelås
2A-4462: 0,0478 tommer tykk skruelåsAntall: 2
6H-4209: LÅS
6H-4209: LÅSAntall: 8
7M-4353: 0,79 mm tykk sugekopppakning
7M-4353: 0,79 mm tykk sugekopppakningAntall: 1
8F-8682: 0,89 mm tykk skive med enkel flik Skruelås
8F-8682: 0,89 mm tykk skive med enkel flik SkruelåsAntall: 3
8F-8683: 0,035" tykk skruelås
8F-8683: 0,035" tykk skruelåsAntall: 1
8L-5457: 1,6 mm tykk bunnpannebunnpakning
8L-5457: 1,6 mm tykk bunnpannebunnpakningAntall: 1
5B-8932: PAKNING
5B-8932: PAKNINGAntall: 1
3P-0656: 66,04 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3P-0656: 66,04 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
1F-3131: 0,793 mm tykk sylinderblokkpakning
1F-3131: 0,793 mm tykk sylinderblokkpakningAntall: 3
293-7589: 27,94 mm innvendig diameter O-Ring etning
293-7589: 27,94 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
0T-0329: 0,0359'' tykk låsemutter
0T-0329: 0,0359'' tykk låsemutterAntall: 16
4L-8176: 0,787 mm tykk veivhusutluftningspakning
4L-8176: 0,787 mm tykk veivhusutluftningspakningAntall: 1
3F-4550: LÅS
3F-4550: LÅSAntall: 16
2N-3553: 7,214 mm tykk motoroljekjølertetning
2N-3553: 7,214 mm tykk motoroljekjølertetningAntall: 9
9M-1367: Girkasseboltlås brukt i drivlinjen
9M-1367: Girkasseboltlås brukt i drivlinjenAntall: 8
7L-3111: 0,79 mm tykk pakning
7L-3111: 0,79 mm tykk pakningAntall: 2
9M-9989: 0,79 mm tykk pakning for etterkjøler
9M-9989: 0,79 mm tykk pakning for etterkjølerAntall: 8
109-2332: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameter
109-2332: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
Viser 1 til 26 av 26
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 6V-3753
Settet inneholder: Støvhette, plugg, feste, pakninger, tetninger,
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6V-3753

MOTOR – GENERATORSETT

D399

MOTOR – INDUSTRI

D399

BÅTPRODUKTER

D399

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert