AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur6V-3753: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur6V-3753: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
6V-3753: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Images du produit
6V-3753: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
6V-3753: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

1F-9223: Joint statique du couvercle latéral du bloc-cylindres de 1,6 mm d’épaisseur
1F-9223: Joint statique du couvercle latéral du bloc-cylindres de 1,6 mm d’épaisseurQuantité: 8
5B-8932: JOINT STATIQUE
5B-8932: JOINT STATIQUEQuantité: 1
7M-4353: Joint statique de cloche d'aspiration de 0,79 mm d'épaisseur
7M-4353: Joint statique de cloche d'aspiration de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
6H-4209: Plaque de verrouillage à vis de 0,04 po d'épaisseur
6H-4209: Plaque de verrouillage à vis de 0,04 po d'épaisseurQuantité: 8
2A-4462: Vis de verrouillage de 0,0478 pouce d'épaisseur
2A-4462: Vis de verrouillage de 0,0478 pouce d'épaisseurQuantité: 2
293-7589: Joint torique de 27,94 mm de diamètre intérieur
293-7589: Joint torique de 27,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3P-0656: Joint torique de 66,04 mm de diamètre intérieur
3P-0656: Joint torique de 66,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8F-8682: Serrure à vis à languette unique de 0,89 mm d'épaisseur
8F-8682: Serrure à vis à languette unique de 0,89 mm d'épaisseurQuantité: 3
8F-8683: Vis de verrouillage de 0,035" d'épaisseur
8F-8683: Vis de verrouillage de 0,035" d'épaisseurQuantité: 1
8L-5457: Joint statique pour base de carter d'huile de 1,6 mm d'épaisseur
8L-5457: Joint statique pour base de carter d'huile de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 1
1F-3131: Joint statique de bloc-cylindres de 0,793 mm d'épaisseur
1F-3131: Joint statique de bloc-cylindres de 0,793 mm d'épaisseurQuantité: 3
0T-0329: Contre-écrou de 0,0359'' d'épaisseur
0T-0329: Contre-écrou de 0,0359'' d'épaisseurQuantité: 16
2N-3553: Joint de refroidisseur d'huile moteur de 7,214 mm d'épaisseur
2N-3553: Joint de refroidisseur d'huile moteur de 7,214 mm d'épaisseurQuantité: 9
3F-4550: Écrou de blocage de culasse
3F-4550: Écrou de blocage de culasseQuantité: 16
4L-8176: Joint statique de reniflard de carter d'épaisseur 0,787 mm
4L-8176: Joint statique de reniflard de carter d'épaisseur 0,787 mmQuantité: 1
7L-3111: Joint statique Cat® de 0,79 mm d'épaisseur
7L-3111: Joint statique Cat® de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 2
9M-1367: Verrou à boulon de transmission utilisé dans le groupe motopropulseur
9M-1367: Verrou à boulon de transmission utilisé dans le groupe motopropulseurQuantité: 8
9M-9989: Joint statique de carter de refroidisseur d'admission de 0,79 mm d'épaisseur
9M-9989: Joint statique de carter de refroidisseur d'admission de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 8
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
109-2332: Joint torique de 56,52 mm de diamètre intérieur
109-2332: Joint torique de 56,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1F-4419: Joint statique de conduite d'eau de 1,6 mm d'épaisseur
1F-4419: Joint statique de conduite d'eau de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 8
3N-0960: Joint statique de révision moteur
3N-0960: Joint statique de révision moteurQuantité: 1
4L-8175: Couvercle de joint statique du reniflard
4L-8175: Couvercle de joint statique du reniflardQuantité: 1
7L-2905: Joint de révision moteur de 0,8 mm d'épaisseur
7L-2905: Joint de révision moteur de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
4L-7586: Joint de support de filtre à carburant et à huile
4L-7586: Joint de support de filtre à carburant et à huileQuantité: 1
8M-8509: Languette de verrouillage de 0,036" d'épaisseur
8M-8509: Languette de verrouillage de 0,036" d'épaisseurQuantité: 1
Affichage de 1 à 26 sur 26
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-3753
Le kit contient: Bouchon pare-poussière, bouchon, attache, joints statiques, joints,
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-3753

MOTEUR INDUSTRIEL

D399

MOTEUR MARIN

D399

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

D399

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée