HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER
6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER

Giroljefiltersett

Merke: Cat

Produktbilder
6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER
6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER
6V-4708: SETT-OVERFØRINGSFILTER

Giroljefiltersett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

2S-8439: 123,19 mm tetningsring med innvendig diameter
2S-8439: 123,19 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4J-0520: O-RINGSTETNING
4J-0520: O-RINGSTETNINGAntall: 2
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
5P-9262: 3,99 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
5P-9262: 3,99 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 4
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 6V-4708

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 6V-4708

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

HJULDOSER

814B 824C 936E 966D 966F 966E 936 970F 966F II

RAMMESTYRT DUMPER

D40D D400 D35HP D400D

SKRAPELASTER

613C II 613C

ANLEGGSDUMPER

793 793B 789

JORDKOMPRIMATOR

815B 825C 816B 826C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert