Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett139-9175: SETT-PLANETAR PAKNING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
139-9175: SETT-PLANETAR PAKNING
139-9175: SETT-PLANETAR PAKNING

Girkassepakningssett – planetgirgruppe

Merke: Cat

fallback-image
139-9175: SETT-PLANETAR PAKNING

Girkassepakningssett – planetgirgruppe

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3S-9896: 430,66 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
3S-9896: 430,66 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
9G-0281: 278,88 mm ytre diameter tetningsring
9G-0281: 278,88 mm ytre diameter tetningsringAntall: 2
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetning
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
8M-5010: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
8M-5010: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 2
8P-2022: Ekstern tetningsring
8P-2022: Ekstern tetningsringAntall: 5
5M-3038: O-RINGSTETNING
5M-3038: O-RINGSTETNINGAntall: 2
9G-0286: TETNINGSRING
9G-0286: TETNINGSRINGAntall: 1
8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 1
4L-9564: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4L-9564: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
8M-5255: O-RINGTETNING
8M-5255: O-RINGTETNINGAntall: 1
7G-2830: 157,4 mm utvendig diameter tetningsring
7G-2830: 157,4 mm utvendig diameter tetningsringAntall: 2
8D-9739: 148,18 mm innvendig tetningsring med ytre diameter
8D-9739: 148,18 mm innvendig tetningsring med ytre diameterAntall: 1
8P-2019: Intern tetningsring
8P-2019: Intern tetningsringAntall: 3
8P-2023: Ekstern tetningsring
8P-2023: Ekstern tetningsringAntall: 1
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 139-9175

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 139-9175

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert