Hjem7F-0214: MUTTER
Hjem7F-0214: MUTTER
7F-0214: MUTTER

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
7F-0214: MUTTER
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,017
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0,688
Thickness (mm): 11,51
Thickness (in): 0,453
Drive (mm): 17,48
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,017
Nut Type: Hex
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjuldoser
824B980980B988
Jordkomprimator
825B
BåTprodukter
D315D342D342C
Vis flere
Hjuldoser
824B980980B988
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7F-0214
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 7F-0214

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 7F-0214

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,017
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0,688
Thickness (mm): 11,51
Thickness (in): 0,453
Drive (mm): 17,48
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7F-0214

HJULDOSER

824B 980 980B 988

JORDKOMPRIMATOR

825B

BÅTPRODUKTER

D315 D342 D342C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert