Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম7F-0214: NUT
হোম7F-0214: NUT
7F-0214: NUT

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
7F-0214: NUT
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0.017
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0.688
Thickness (mm): 11.51
Thickness (in): 0.453
Drive (mm): 17.48
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কার্বন স্টিল
Thread Size (in): 0.017
Nut Type: Hex
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ম্যারিন পণ্য
D315D342D342C
আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর
825B
হুইল ডোজার
824B980980B988
আরও দেখুন
ম্যারিন পণ্য
D315D342D342C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন