Aloitus7F-0214: NUT
Aloitus7F-0214: NUT
7F-0214: NUT

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
7F-0214: NUT
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,017
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0,688
Thickness (mm): 11,51
Thickness (in): 0,453
Drive (mm): 17,48
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,017
Nut Type: Hex
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäPuskutraktori
824B980980B988
Merituotteet
D315D342D342C
Maansiirtokone-TäRyjyrä
825B
Näytä enemmän
PyöRäPuskutraktori
824B980980B988
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa