Hjem7F-0218: MUTTER
Hjem7F-0218: MUTTER
7F-0218: MUTTER

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
7F-0218: MUTTER
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,02
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Drive (in): 0,75
Thickness (mm): 15,74
Coating: Manganese Phosphate
Thickness (in): 0,62
Drive (mm): 19,05
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,02
Nut Type: Hex
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Skrapelaster
651641657666627627B
Vis flere
Skrapelaster
651641657666627627B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert