Home7F-0218: PORCA
Home7F-0218: PORCA
7F-0218: PORCA

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
7F-0218: PORCA
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0,02
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Drive (in): 0,75
Thickness (mm): 15,74
Coating: Manganese Phosphate
Thickness (in): 0,62
Drive (mm): 19,05
Hand of Thread: RH
Unidades de MedidaEUAMétrica
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0,02
Nut Type: Hex
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Trator-EscrêIper De Rodas
651641657666627627B
Exibir Mais
Trator-EscrêIper De Rodas
651641657666627627B
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista