HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' sekskanthodebolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7X-0391
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7X-0391

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkbelagt
Lengde på grep (tommer): 3,5
Lengde på grep (mm): 88,9
Materiale: Stål,Sinklegering,Karbonstål
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-0391

MOTOR – INDUSTRI

SBF214 SUF557

BELTELASTER

973

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

7495 7495 HF

BULLDOSER

D4C III D6G SR D5C III D5C D6E SR D6G2 XL D6E D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

SKRAPELASTER

631G 637G 637K 657G 657 651 631K 637 631 637K 631G 651E 631E 657G 637K 637E 637G 657E

PETROLEUMSPRODUKTER

TH48-E70 CX35-P800

VEIHØVEL

14H NA 14H 14G

ASFALTKOMPAKTOR

CB-434

BÅTPRODUKTER

3412C 3412

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

53

ARBEIDSREDSKAP

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

Vis flere
Relaterte deler
6K-0545
6K-0545: #7/8-9 Gjenget låsemutter for oppriver
Sjekk pris
7X-0449
7X-0449: 7/8-9 gjenge sekskantmutter
Sjekk pris
8C-6913
8C-6913: 24 mm innerdiameter skive
Sjekk pris
3E-9863
3E-9863: 7/8-9 vinsjlåsemutter med gjenge
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert