Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0391: 7/8 inç-9 x 5 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
7X-03917X-0391
3K-03603K-0360
3G-25693G-2569
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7X-0391 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0391 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Plakalı
Tutamak Uzunluğu (inç): 3,5
Tutamak Uzunluğu (mm): 88,9
Malzeme: Çelik,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
7X-0391 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

SBF214 SUF557

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

631G 637G 637K 657G 657 651 631K 637 631 637K 631G 651E 631E 657G 637K 637E 637G 657E

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

CB-434

PETROL ÜRÜNLERİ

TH48-E70 CX35-P800

PALETLİ DOZER

D4C III D6G SR D5C III D5C D6E SR D6G2 XL D6E D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

7495 7495 HF

ATAŞMAN

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

MOTORLU GREYDER

14H NA 14H 14G

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3412C 3412

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

53

Daha fazla göster
İlgili parçalar
6K-0545
6K-0545: #7/8-9 Dişli Kazıyıcı Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
7X-0449
7X-0449: 7/8-9 Dişli Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
8C-6913
8C-6913: 24 mm İç Çaplı Rondela
Fiyatı kontrol et
3E-9863
3E-9863: 7/8-9 Dişli Vinç Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin