AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7X-0391
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-0391 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Kahvan pituus (in): 3,5
Kahvan pituus (mm): 88,9
Materiaali: Teräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7X-0391

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

53

ASFALTTIJYRÄ

CB-434

MERITUOTTEET

3412C 3412

MOOTTORI – TEOLLISUUS

SBF214 SUF557

TIEHÖYLÄT

14H NA 14H 14G

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

631G 637G 637K 657G 657 651 631K 637 631 637K 631G 651E 631E 657G 637K 637E 637G 657E

TELAPUSKUTRAKTORI

D4C III D6G SR D5C III D5C D6E SR D6G2 XL D6E D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

7495 7495 HF

TELAKETJUKUORMAAJA

973

TYÖLAITE

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

ÖLJYTUOTTEET

TH48-E70 CX35-P800

Näytä enemmän
Liittyvät osat
7X-0449
7X-0449: 7/8-9 kierteinen kuusiomutteri
Tarkista hinta
6K-0545
6K-0545: #7/8-9 kierteinen leikkurin lukkomutteri
Tarkista hinta
8C-6913
8C-6913: 24 mm sisähalkaisijan aluslevy
Tarkista hinta
3E-9863
3E-9863: 7/8-9-kierteinen vinssin lukkomutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa