HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-4460: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-4460: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM
8C-4460: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM

Drivverkoljesystemsett

Merke: Cat

fallback-image
8C-4460: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM

Drivverkoljesystemsett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
8M-8157: O-RINGTETNING
8M-8157: O-RINGTETNINGAntall: 1
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 6
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 5
6L-1649: 62,87 mm innvendig diameter O-Ring tetning
6L-1649: 62,87 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
6L-5359: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ring
6L-5359: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 2
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 1
1P-3705: 44,70 mm rektangulær gummitetning
1P-3705: 44,70 mm rektangulær gummitetningAntall: 3
2H-3843: 53,98 mm indre diameter leppetype tetning
2H-3843: 53,98 mm indre diameter leppetype tetningAntall: 1
9F-7283: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameter
9F-7283: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameterAntall: 1
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameter
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameterAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 5
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-4460

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-4460

BULLDOSER

D8N 8 8SU 8U 8A

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert