AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-4460: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-4460: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ
8C-4460: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ

Voimansiirron öljyjärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
8C-4460: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ

Voimansiirron öljyjärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

6L-1649: 62,87 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6L-1649: 62,87 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
6L-5359: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6L-5359: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5K-9090: 27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
5K-9090: 27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 1
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 5
5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mm
5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mmMäärä: 2
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 6
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
2H-3843: 53.98 mm: n sisähalkaisija huulityypin tiiviste
2H-3843: 53.98 mm: n sisähalkaisija huulityypin tiivisteMäärä: 1
9F-7283: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
9F-7283: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
1P-3705: 44,70 mm:n kuminen suorakaiteen muotoinen tiiviste
1P-3705: 44,70 mm:n kuminen suorakaiteen muotoinen tiivisteMäärä: 3
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 5
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
6H-3977: 72,62mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6H-3977: 72,62mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 14 / 14
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-4460 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-4460

VINSSI

57H

PUSKUTRAKTORI

8SU 8U 8A

REPIJÄ

8

TELAPUSKUTRAKTORI

D8N

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu