HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder8C-4878: Slitering for stempel
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
8C-4878: Slitering for stempel
8C-4878: Slitering for stempel

Cat® 260.3mm Inner Diameter Plastic Piston Wear Ring for Hydraulic Cylinders

Merke: Cat

Produktbilder
8C-4878: Slitering for stempel
8C-4878: Slitering for stempel

Cat® 260.3mm Inner Diameter Plastic Piston Wear Ring for Hydraulic Cylinders

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8C-4878
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8C-4878

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer) (mm): 260,12
Bredde - A (+/- 0,762 mm): 69,85
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer): 10,24
Utvendig diameter (mm): 266,70
Bredde - A (+/- 0,03 tommer): 2,75
Overdimensjonerte mål: 0,030
Utvendig diameter (tommer): 10,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8C-4878

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert