Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringerFrakoblingsgrupper og -enheter8N-1594: Varmeskjold for motorens eksos
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringerFrakoblingsgrupper og -enheter
8N-1594: Varmeskjold for motorens eksos
8N-1594: Varmeskjold for motorens eksos
Product Images
8N-1594: Varmeskjold for motorens eksos
8N-1594: Varmeskjold for motorens eksos

Varmeskjold for Cat® motorens eksos

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Delediagram for 8N-1594
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 8N-1594

Description: 
Et motoreksosvarmeskjold brukes til å beskytte de nærliggende komponentene i motoren mot varme som genereres av eksosgassene. Varmeskjoldet bidrar til å forbedre motorens ytelse og forhindre varmeoverføring til områder med høye temperaturer og redusere risikoen for varmeproblemer.

Egenskaper:
• Reduserer risikoen for motorskade
• De er produsert i henhold til presise spesifikasjoner og er bygget for holdbarhet og pålitelighet.

Bruksområder:
Et motoreksosvarmeskjold brukes til å opprettholde optimal motorytelse ved å beskytte komponentene mot varme.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsen, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 8N-1594

Måleenheter

USMetrisk

Vekt (kg): 0,68

Total lengde (mm): 254

Vekt (pund): 1,5

Total bredde (mm): 209,55

Total høyde (mm): 76,2

Total lengde (tommer): 10

Total bredde (tommer): 8,25

Total høyde (tommer): 3

Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8N-1594

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R D8L

WHEEL TRACTOR

637G 631E 631G

WHEEL SCRAPER

657E

BULLDOZER

8S 8A

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert