Няма предложени резултати

Добавяне на оборудване


Регистрация

Добавяне на оборудване

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиПяна, изолация и облицовкаКомплекти за изолация8N-1594: Топлинен екран на изпускателна система на двигател
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиПяна, изолация и облицовкаКомплекти за изолация
8N-1594: Топлинен екран на изпускателна система на двигател
8N-1594: Топлинен екран на изпускателна система на двигател
Product Images
8N-1594: Топлинен екран на изпускателна система на двигател
8N-1594: Топлинен екран на изпускателна система на двигател

Топлинен екран на изпускателна система на двигател Cat®

Марка: Cat

Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Диаграма на частите за 8N-1594
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 8N-1594

Description: 
An Engine Exhaust Heat Shield is used to protect the nearby components of the engine from heat generated by the exhaust gases. The Heat Shield helps to improve engine performance and prevent heat transfer to areas with high temperatures and reduce the risk of heat issues.

Attributes:
• Reduces the risk of engine damage
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Engine Exhaust Heat Shield is used to maintain optimal engine performance by protecting the components from Heat, this type of Shield is widely used in Cat 3408,3408B,3408C, and 3412,3412C Engine (Piston), 589, 589X, and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B, and 657E Wheel Tractor (For Scraper), 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractor (For Dozer), 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, and D9R Track Type Tractor.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число арсен, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 8N-1594

Мерна единица

САЩМетрични

Обща дължина (мм): 254

Тегло (кг): 0,68

Пълна ширина (мм): 209,55

Тегло (либ): 1,5

Обща височина (мм): 76,2

Обща дължина (инч): 10

Пълна ширина (инч): 8,25

Обща височина (инч): 3

Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 8N-1594

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R D8L

WHEEL TRACTOR

637G 631E 631G

WHEEL SCRAPER

657E

BULLDOZER

8S 8A

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт