Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven031-4028: BOUT
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven031-4028: BOUT
031-4028: BOUT

Merk: Cat

fallback-image
031-4028: BOUT

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 031-4028

Er wordt gewerkt aan een toekomstige beschrijving voor dit onderdeel.

Specificaties voor onderdeelnummer 031-4028

Meeteenheden

VSMetrisch
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0,156
Grip Length (mm): 3,97
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Materiaal: Koolstofstaal,Nylon, 6, 6/12, 6/6 kunststof
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 031-4028

RIPPER

7

GRAAFMACHINE

215B 229 225 225B 215

LIER

57H

BULLDOZER

D7H 7SU 7S 7U 7A

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen