Start183-5527: BOUTBUS
Start183-5527: BOUTBUS
183-5527: BOUTBUS

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Merk: Cat

Productafbeeldingen
183-5527: BOUTBUS
183-5527: BOUTBUS
183-5527: BOUTBUS
183-5527: BOUTBUS
183-5527: BOUTBUS

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 183-5527

Meeteenheden

VSMetrisch
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-18
Bolt Length (in): 1.25
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0,63
Grip Length (in): 0,111
Drive (in): 1/2
Head Diameter (in): 0,94
Materiaal: Coatingvloeistof,Gelegeerd staal,STAAL
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (mm): 2,82
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 183-5527

VELLER-STAPELAAR OP RUPS

543

GRAAFMACHINE

320D FM 320C

VELKOPPEN

HF222 HF221 SC-57 HF181 SS-56 HF201

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen