StartUitrustingsstukkenLaadbakken - compacte wiellader261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
StartUitrustingsstukkenLaadbakken - compacte wiellader261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes
261-1385: 1,2 m3 (1,6 yd3), schrankladerkoppeling, aanboutbaar mes

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 261-1385

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 2080 mm
Breedte: 81.9 in
Gewicht: 460.79 kg
Gewicht: 1015.9 lb
Hoogte: 38.3 in
Hoogte: 974 mm
Lengte: 40.7 in
Lengte: 1035 mm
Capaciteit: 1.6 yd³
Capaciteit: 1.2 m³
Rated Capacity (m3): 1.2
Rated Capacity (yd3): 1.6
Dikte van basisrand: 0.8 in
Dikte van basisrand: 20 mm
Dikte van mes: 0.6 in
Dikte van mes: 16 mm
Type interface: Schrankladerkoppeling
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 261-1385

WIELLADER

908M 906M 907M 907H 906H 908 906

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen