Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartSlangen en buizenAdapters, koppelingen en koppelstukkenKoppelingen281-9341: KOPPELINGSEENHEID
StartSlangen en buizenAdapters, koppelingen en koppelstukkenKoppelingen281-9341: KOPPELINGSEENHEID
281-9341: KOPPELINGSEENHEID

Cat Permanent Coupling JIS – Straight Male

Merk: Cat

Productafbeeldingen
281-9341: KOPPELINGSEENHEID
281-9341: KOPPELINGSEENHEID
281-9341: KOPPELINGSEENHEID
281-9341: KOPPELINGSEENHEID
281-9341: KOPPELINGSEENHEID

Cat Permanent Coupling JIS – Straight Male

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 281-9341

Meeteenheden

VSMetrisch
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,Carbon Steel,Alloy Zinc,High Pressure Hose,Low Pressure Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: -12 JIS MALE
Thread Size (in): 3/4-14
Length (mm): 72,0
Length (in): 2,83
Cut-Off Factor (mm): 41,0
Cut-Off Factor (in): 1,61
Recommended Hose Size (mm): 19,1
Recommended Hose Size (in): 0,75
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE 100R19, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 30,0
Hex Size (in): 1,18
Seal Type: NBR 095-1952
Description: Permanent Coupling 12MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 281-9341

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen