StartSlangen en buizenDoppen en pluggenPluggen2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
StartSlangen en buizenDoppen en pluggenPluggen2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm

Cat® plug knop voor motorkap en dashboard

Merk: Cat

Productafbeeldingen
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm
2Y-2655: Plugknop met diameter van 88,9 mm

Cat® plug knop voor motorkap en dashboard

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 2Y-2655

Meeteenheden

VSMetrisch
Binnendiameter (in): 3,0
Buitendiameter (in): 3,5
Binnendiameter (mm): 76,2
Buitendiameter (mm): 88,9
Totale lengte (in): 0,61
Buitendiameter (in): 3,5
Totale lengte (mm): 15,7
Buitendiameter (mm): 88,9
Gewicht (kg): 0,09
Gewicht (lb): 0,2
Breedte (in): 0,62
Breedte (mm): 15,7
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 2Y-2655

WIELLADER

966C 966R 930 930R 930T

RIPPER

4

LADEN VERVOEREN STORTEN

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

HYDRAULISCHE BEDIENING

143 140

KNIKGESTUURDE TRUCK VOOR ONDERGRONDSE MIJNBOUW

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

BULLDOZER

D4E D4E SR 4A

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen