Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenKlemmenSlangklemmen365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenKlemmenSlangklemmen365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem

Cat® klem

Merk: Cat

Productafbeeldingen
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem
365-4592: Versnellingspookhendel Montageclip Klem

Cat® klem

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 365-4592

Meeteenheden

VSMetrisch
Binnendiameter (in): 2,79
Materiaalbeschrijving: Roestvast staal
Binnendiameter (mm): 71,0
Material: Stainless Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 365-4592

TRANSMISSIE

OEMTCPLUS

GRAAF-LAADCOMBINATIE

415 416 434 420F2 422F2 427F2 424B2 426 F2 428F2 414E 424D 426 416E 424B 428F 428 416F 420D 422F 432E 442D 420E 432F 442E 424 434E 422E 432D 434F 420 428D 416D 428E 438D 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

INDUSTRIËLE LADER

415F2 IL

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen