Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartHydrauliekOverige hydraulische componenten3R-4437: 9/16"-18 zeskantmoer
StartHydrauliekOverige hydraulische componenten3R-4437: 9/16"-18 zeskantmoer
3R-4437: 9/16"-18 zeskantmoer

Buismoer getrompte verbinding 37°

Merk: Cat

Productafbeeldingen
3R-4437: 9/16"-18 zeskantmoer
3R-4437: 9/16"-18 zeskantmoer

Buismoer getrompte verbinding 37°

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 3R-4437
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Materiaalbeschrijving: Geplateerd staal
Material: Carbon Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 3R-4437

COMPACTE WIELLADER

910 903 902

WIELLADER

950B/950E 950B 950E 992 920 980B 992D 992B 992C 930 966D 966E 950

TRILVERDICHTER

CS7 CC4.0 CP7 CB4.0 CB4.4

ASFALTVERDICHTER

CW16

GENERATOR

SR4

HYDRAULISCHE BEDIENING

183B

GENERATORSET

3508B 3512 3408C 3412C 3406C

INDUSTRIEMOTOR

C32 3412 C2.2 3406E 3406C C3.6 D398B 3512 3412E 3412C 3516 3408E 3408B 3408C 3508 D398 3456 D399 3204 C1.7 D379 D379B

COMPACTE RUPSLADER

285XE 249D3 275 285 275XE 239D3

SCRAPER OP BANDEN

613 613C 637E 613B

MOTOR - INDUSTRIEEL

3406B

GENERATORSETMOTOR

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3508 3408 3512 3516

WAGEN

613C II

POMPER

CPT372 SCT673

GASMOTOR

G3516

TRUCKMOTOR

C13

SCHRANKLADER

951C 951B 943 955L 941 953 270XE 249D3 226D3 270 232D3

SHOVEL AAN VOORZIJDE

235C

WIELTRACTOR

627B

PIJPENLEGGER

572G 583K 571G 594H 561D

DRAAIBOORMACHINE

MD6250 MD6310

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M313-07 M314 M314-07

UTILITEITSVERDICHTER

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9

ASFALTMACHINE

AP400 AP455

SCHEEPSMOTOR

3516 3512 3508 C15 3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3406B 3406C 3406E 3408

MOTOR - MACHINE

C27 3408 3204

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

304 305 305.5 CR 305 CR

RIPPER

8D 953 943

OEM-OPLOSSINGEN

3412C

LADEN VERVOEREN STORTEN

R1300G R1700 XE R1700

MOTOR

C3.6

GRAAFMACHINE

229 330 L 345B L 225 330-A L 215B 231D 215C 215D 235 350-A 315 GC 225B 225D 219 215 345B 330-A 219D 330-A L 235C 235D 330 LN 317 315 313 330-A LN 245 350-A L 229D 245D 245B 317 GC 325C

TRUCK

793 773B

TREKKER

772B

BULLDOZER

D7G D5 D8K D3C II D9L D9H D4D D5B D6N 8S

MOTORGRADER

140G

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen