Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartCabinesCabinezichtRuitenwissers, ruitensproeiers en componentenOverige ruitenwissers en ruitensproeiers452-7130: Bladset
StartCabinesCabinezichtRuitenwissers, ruitensproeiers en componentenOverige ruitenwissers en ruitensproeiers452-7130: Bladset
452-7130: Bladset

Cat® wisserbladen (wisser) (70/30)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
452-7130: Bladset
452-7130: Bladset
452-7130: Bladset
452-7130: Bladset
452-7130: Bladset

Cat® wisserbladen (wisser) (70/30)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 452-7130

Meeteenheden

VSMetrisch
Totale lengte (in): 52,55
Bladlengte (mm): 900,0
Materiaalbeschrijving: Staal
Totale lengte (mm): 1.334,7
Bladlengte (in): 35,43
Material: Carbon Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 452-7130

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M322F M323F M314F M320F M316F MH3026 M318F MH3024

OVERSLAGMACHINE

MH3022 MH3024

GRAAFMACHINE

M317F M318F M315F

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen