StartUitrustingsstukkenLaadbakken - hydraulische minigraafmachine (0 - 10T)464-9903: 508 mm (20 inch)
StartUitrustingsstukkenLaadbakken - hydraulische minigraafmachine (0 - 10T)464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)
464-9903: 508 mm (20 inch)

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 464-9903

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 508 mm
Breedte: 20 in
Rated Capacity (L): 93.4
Rated Capacity (ft3): 3.3
Capaciteit: 3.3 ft³
Capaciteit: 93.4 l
Width (in): 20
Width (mm): 508
Gewicht: 87 kg
Gewicht: 191.8 lb
Ground Engaging Tools: J200
Dikte van basisrand: 0.8 in
Dikte van basisrand: 20 mm
Tandradius: 710 mm
Tandradius: 28 in
Type interface: Vastgepend
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 464-9903

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

304E2 303.5E2

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen