Start474-0358: Hydraulic Suction Hose
Start474-0358: Hydraulic Suction Hose
474-0358: Hydraulic Suction Hose

Cat® Hydraulic Suction Hose

Merk: Cat

Productafbeeldingen
474-0358: Hydraulic Suction Hose
474-0358: Hydraulic Suction Hose

Cat® Hydraulic Suction Hose

Merk: Cat

SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 474-0358

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube; two textile fiber braids combined with wire spiraled throughout the textile reinforcement to prevent
collapse under vacuum. Oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber outer cover.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 474-0358
Overall Length (mm): 1.475,0
Weight (kg): 5,606
Material: Low Pressure Hose
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 474-0358

TRUCK

785C 785D

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen