StartUitrustingsstukkenKoppelingen485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
StartUitrustingsstukkenKoppelingen485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton
485-5306: Hydraulische minigraafmachines voor 10 ton

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 485-5306

Met de Cat® Dual Lock™ penkoppelingen kunnen uitrustingsstukken snel worden gewisseld, wat de totale productie verbetert en de veelzijdigheid van de machine vergroot.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 485-5306

Meeteenheden

VSMetrisch
Gewicht: 153 kg
Gewicht: 337.3 lb
Machine Class: 10 Ton
Breedte: 14.9 in
Breedte: 379 mm
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Lengte: 30.5 in
Lengte: 775 mm
Pins Included: Yes
Totale hoogte: 348 mm
Totale hoogte: 7.6 in
Pendiameter: 60 mm
Pendiameter: 2.4 in
Machineklasse: Minigraafmachines van 10 ton
Type interface: Vastgepend
Vereiste hydrauliek: Speciale fabrieksinstallatie
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 485-5306

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

310

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen