StartUitrustingsstukkenHamersHamers532-9201: B1s
StartUitrustingsstukkenHamersHamers532-9201: B1s
532-9201: B1s

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s
532-9201: B1s

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 532-9201

Cat® hamers voor schrankladers , compacte rupsschrankladers, minigraafmachines en graaf-laadcombinatie zijn brekers met een groot prestatievermogen die zijn ontworpen voor maximale prestaties tijdens sloop-, bouw- en wegenbouwtoepassingen.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 532-9201

Meeteenheden

VSMetrisch
Bedrijfsgewicht - met gereedschap: 190.3 lb
Bedrijfsgewicht - met gereedschap: 86.3 kg
Model/Style: B1s Top Mount
Energieklasse: 147.5 ft·lbf
Energieklasse: 200 J
Energy Class (J): 200
Energy Class (ft.lbf): 147.5
Machineklasse: Minigraafmachines van 1-3 ton
Mounting Hole Pattern Size: SM
Asdiameter gereedschap: 40 mm
Asdiameter gereedschap: 1.6 in
Slagfrequentie: 800-1400 bpm
Minimale bedrijfsdruk: 1276 psi
Minimale bedrijfsdruk: 8798 kPa
Minimaal gewicht van houder: 2420.7 lb
Minimaal gewicht van houder: 1098 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Totale breedte: 11.8 in
Totale breedte: 300 mm
Totale lengte: 13.4 in
Totale lengte: 340 mm
Totale hoogte: 977 mm
Totale hoogte: 38.5 in
Hoogte - zonder gereedschap: 727 mm
Hoogte - zonder gereedschap: 28.6 in
Geluidsniveau: 118 dB
Formaat montagesteun: Klein-medium
Sound Suppression: Met geluiddemping
Machine Type: Graafmachines
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 532-9201

WERKTUIG

B1

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen