Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

Start555-0564: Luchtfilterelement
Start555-0564: Luchtfilterelement
555-0564: Luchtfilterelement

Cat® luchtfilterelement

Merk: Cat

Productafbeeldingen
555-0564: Luchtfilterelement
555-0564: Luchtfilterelement
555-0564: Luchtfilterelement
555-0564: Luchtfilterelement
555-0564: Luchtfilterelement

Cat® luchtfilterelement

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 555-0564

Meeteenheden

VSMetrisch
Type: Luchtfilter
Totale lengte (in): 16,61
Totale diameter (mm): 273,0
Totale lengte (mm): 422,0
Totale diameter (in): 10,75
Primair vs secundair: Primair
Depth (in): 16,61
Height (in): 10,748
Media Type: Standard
Height (mm): 273,0
Width (in): 10,748
Width (mm): 273,0
Shape: Round
Material: Polyamide Plastic
Depth (mm): 421,9
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 555-0564

BULLDOZER

D6GC

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen