StartElektra en elektronicaSensoren en schakelaarsOverige sensoren en schakelaars574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
StartElektra en elektronicaSensoren en schakelaarsOverige sensoren en schakelaars574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector

Cat® detonatiesensor met HD10-serie connector detecteert detoneren, optimaliseert de motor via een motorbedieningseenheid (ECU), garandeert een duurzame aansluiting

Merk: Cat

Productafbeeldingen
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector
574-8679: Detonatiesensorgroep met HD10-serie connector

Cat® detonatiesensor met HD10-serie connector detecteert detoneren, optimaliseert de motor via een motorbedieningseenheid (ECU), garandeert een duurzame aansluiting

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 574-8679

Meeteenheden

VSMetrisch
Connectortype: 3-pens, MS5015
Spanning (volt): 13 VDC
Draadlengte (mm): 160,0
Zeskant maat (mm): 31,75
Draadlengte (in): 6,3
Zeskant maat (in): 1,25
Schroefdraadmaat (in): 3/8-16
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 574-8679

GASMOTOR

G3516C G3612 G3616 G3516 G3512E G3608 G3516E G3606

VOEDINGSMODULE

PMG3516

GENERATOR

SR4B

MOTOR

G3516C G3408C G3412C

GENERATORSET

G3412C DG500 DG400 G3516C G3516H G3520C G3512E G3520E G3516 G3520H DG450 G3412 DG350 G3512 3512C 3512B

AARDOLIEGENERATORSET

3512B

INDUSTRIEMOTOR

3512B 3516B

GENERATORSETMOTOR

POWER SYS G3516C

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen